CML720i-T05-2800.R-M12

Emisor de la cortina óptica

Número de producto: 50119483

Icon Icon
Serie 720
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Incluye Accesorios para el uso del BT-2R1
Aplicación Medición de objetos
Versión especial Exploración de haces cruzados
Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Alcance efectivo 0,1 ... 3,5 m (alcance asegurado)
Longitud del campo de medición 2.800 mm
Número de haces 560 Unidad(es)
Distancia entre haces 5 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Diámetro mínimo de objeto 10 mm
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Tiempo de ciclo 17,2 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Salida de conector Posterior
Función Alimentación de tensión
Conexión con el receptor
Entrada Sync
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.823 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 2.850 g
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
Instrucciones de uso - . - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf