CML720i-T10-1600.R-M12

Emisor de la cortina óptica

Número de producto: 50119496

Icon Icon
Serie 720
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Incluye Accesorios para el uso del BT-2R1
Aplicación Medición de objetos
Versión especial Exploración de haces cruzados
Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Alcance efectivo 0,3 ... 7 m (alcance asegurado)
Longitud del campo de medición 1.600 mm
Número de haces 160 Unidad(es)
Distancia entre haces 10 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Diámetro mínimo de objeto 20 mm
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Tiempo de ciclo 5,2 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Salida de conector Posterior
Función Alimentación de tensión
Conexión con el receptor
Entrada Sync
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.623 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 1.700 g
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
Instrucciones de uso - . - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf