CML720i-T20-1590.A-M12
Emisor de la cortina óptica
| Serie | 720 |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Emisor |
| Incluye | 2 tuercas correderas BT-NC |
| Aplicación | Medición de objetos |
| Versión especial | Exploración de haces cruzados Exploración de haces diagonales Exploración de haces paralelos |
| Alcance efectivo | 0,3 ... 7 m (alcance asegurado) |
| Longitud del campo de medición | 1.590 mm |
| Número de haces | 80 Unidad(es) |
| Distancia entre haces | 20 mm |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Diámetro mínimo de objeto | 30 mm |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Tiempo de ciclo | 2,8 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Salida de conector | Axial |
| Función | Alimentación de tensión Conexión con el receptor Entrada Sync |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 35,4 mm x 1.675 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 1.700 g |
| Tipo de indicación | LED |