CML720i-T20-770.A-M12-EX

Emisor de la cortina óptica

Número de producto: 50126406

Icon Icon Icon
Serie 720
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Incluye 2 tuercas correderas BT-NC
Aplicación Medición de objetos
Versión especial Exploración de haces cruzados
Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Protección Ex
Alcance efectivo 0,3 ... 7 m (alcance asegurado)
Longitud del campo de medición 770 mm
Número de haces 39 Unidad(es)
Distancia entre haces 20 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Diámetro mínimo de objeto 30 mm
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Salida de conector Axial
Función Alimentación de tensión
Conexión con el receptor
Entrada Sync
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 30,7 mm x 40,3 mm x 823 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 1.105 g
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
Grupo de equipos Ex II