CML730i-R05-1760.A/PB-M12

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50123085

Icon Icon
Serie 730
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Incluye 2 tuercas correderas BT-NC
Aplicación Detección de objetos transparentes
Medición de objetos
Versión especial Exploración de haces cruzados
Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Longitud del campo de medición 1.760 mm
Número de haces 352 Unidad(es)
Distancia entre haces 5 mm
Diámetro mínimo de objeto 10 mm
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/salidas seleccionables 2 Unidad(es)
Tipo Entradas/salidas seleccionables
Tiempo de ciclo 3,67 ms
Tiempo de respuesta por haz 10 µs
Tipo PROFIBUS DP
Función Proceso
Tipo IO-Link
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Salida de conector Axial
Función Alimentación de tensión
Conexión con el emisor
Interfaz de configuración
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 8 polos
Función BUS IN
BUS OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.835 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 1.900 g
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
Archivo GSD - zip