CML730i-R05-2080.R/PN-M12
Receptor de la cortina óptica
| Serie | 730 | 
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional | 
| Tipo de equipo | Receptor | 
| Incluye | Accesorios para el uso del BT-2R1 | 
| Aplicación | Detección de objetos transparentes Medición de objetos  | 
                                
| Versión especial | Exploración de haces cruzados Exploración de haces diagonales Exploración de haces paralelos  | 
                                
| Alcance efectivo | 0,1 ... 4,5 m, Alcance asegurado | 
| Alcance efectivo, objetos transparentes | 0,1 ... 1,75 m | 
| Longitud del campo de medición | 2.080 mm | 
| Número de haces | 416 Unidad(es) | 
| Distancia entre haces | 5 mm | 
| Diámetro mínimo de objeto | 10 mm | 
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC | 
| Número de entradas/salidas seleccionables | 2 Unidad(es) | 
| Tipo | Entradas/salidas seleccionables | 
| Tiempo de ciclo | 4,31 ms | 
| Tiempo de respuesta por haz | 10 µs | 
| Tipo | PROFINET | 
| Función | Proceso | 
| Tipo | IO-Link | 
| Número de conexiones | 3 Unidad(es) | 
| Salida de conector | Posterior | 
| Función | Alimentación de tensión Conexión con el emisor Interfaz de configuración Señal IN Señal OUT  | 
                                
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 8 polos | 
| Función | BUS IN | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 4 polos | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 4 polos | 
| Codificación | Codificación D | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 35,4 mm x 2.103 mm | 
| Material de carcasa | Metal | 
| Carcasa de metal | Aluminio | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico | 
| Peso neto | 2.250 g | 
| Tipo de indicación | Display OLED LED  | 
                                
| Tipo de configuración/parametrización | Software Teach-In  | 
                                
| Elementos de uso | Teclado de membrana | 
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C | 
| Índice de protección | IP 65 | 
| Clase de seguridad | III | 
| Certificaciones | c UL US | 
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 | 
| Número de arancel | 90314990 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 | 
| ECLASS 8.0 | 27270910 | 
| ECLASS 9.0 | 27270910 | 
| ECLASS 10.0 | 27270910 | 
| ECLASS 11.0 | 27270910 | 
| ECLASS 12.0 | 27270910 | 
| ECLASS 13.0 | 27270910 | 
| ECLASS 14.0 | 27270910 | 
| ECLASS 15.0 | 27270910 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 | 
| ETIM 7.0 | EC002549 | 
| ETIM 8.0 | EC002549 | 
| ETIM 9.0 | EC002549 | 
| ETIM 10.0 | EC002549 |