CML730i-R05-480.A/CV-PS-M12
Receptor de la cortina óptica
| Serie | 730 |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Receptor |
| Incluye | 2 tuercas correderas BT-NC |
| Aplicación | Detección de láminas transparentes Detección de objetos en el tubo de lámina Detección de objetos transparentes Medición de objetos Radiación a través de objetos semitransparentes |
| Longitud del campo de medición | 480 mm |
| Número de haces | 96 Unidad(es) |
| Distancia entre haces | 5 mm |
| Diámetro mínimo de objeto | 10 mm |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de salidas analógicas | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Salida analógica |
| Corriente | 0 ... 24 mA |
| Tensión | 0 ... 11 V |
| Tipo | Libremente configurable |
| Número de entradas/salidas seleccionables | 3 Unidad(es) |
| Tipo | Entradas/salidas seleccionables |
| Tiempo de ciclo | 1,11 ms |
| Tiempo de respuesta por haz | 10 µs |
| Tipo | IO-Link |
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
| Salida de conector | Axial |
| Función | Alimentación de tensión Interfaz de configuración Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Función | Conexión con el emisor |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 35,4 mm x 555 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 700 g |
| Tipo de indicación | Display OLED LED |
| Tipo de configuración/parametrización | Software Teach-In |
| Elementos de uso | Teclado de membrana |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |