CML730i-R10-1920.R/D3-M12
Receptor de la cortina óptica
| Serie | 730 |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Receptor |
| Incluye | Accesorios para el uso del BT-2R1 |
| Aplicación | Detección de objetos transparentes Medición de objetos |
| Versión especial | Exploración de haces cruzados Exploración de haces diagonales Exploración de haces paralelos |
| Longitud del campo de medición | 1.920 mm |
| Número de haces | 192 Unidad(es) |
| Distancia entre haces | 10 mm |
| Diámetro mínimo de objeto | 20 mm |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de entradas/salidas seleccionables | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Entradas/salidas seleccionables |
| Tiempo de ciclo | 2,07 ms |
| Tiempo de respuesta por haz | 10 µs |
| Tipo | RS 485 Modbus |
| Función | Proceso |
| Tipo | IO-Link |
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
| Salida de conector | Posterior |
| Función | Alimentación de tensión Conexión con el emisor Interfaz de configuración Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Función | BUS IN BUS OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 35,4 mm x 1.943 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 2.100 g |
| Tipo de indicación | Display OLED LED |
| Tipo de configuración/parametrización | Software Teach-In |
| Elementos de uso | Teclado de membrana |