CML730i-R10-2880.R/L-M12

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50119183

Icon Icon Icon
Serie 730
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Incluye Accesorios para el uso del BT-2R1
Aplicación Detección de objetos transparentes
Medición de objetos
Versión especial Exploración de haces cruzados
Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Longitud del campo de medición 2.880 mm
Número de haces 288 Unidad(es)
Distancia entre haces 10 mm
Diámetro mínimo de objeto 20 mm
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/salidas seleccionables 4 Unidad(es)
Tipo Entradas/salidas seleccionables
Tiempo de ciclo 3,03 ms
Tiempo de respuesta por haz 10 µs
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Especificación V1.0.1
V1.1
Tipo IO-Link
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Salida de conector Posterior
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
Función Conexión con el emisor
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.903 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 2.950 g
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
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf