CML730i-R40-2850.A/CN-M12
Receptor de la cortina óptica
Número de producto:
50118737
| Serie | 730 |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Receptor |
| Incluye | 2 tuercas correderas BT-NC |
| Aplicación | Detección de objetos transparentes Medición de objetos |
| Versión especial | Exploración de haces cruzados Exploración de haces diagonales Exploración de haces paralelos |
| Alcance efectivo | 0,3 ... 9,5 m, Alcance asegurado |
| Alcance efectivo, objetos transparentes | 0,3 ... 3,5 m |
| Longitud del campo de medición | 2.850 mm |
| Número de haces | 71 Unidad(es) |
| Distancia entre haces | 40 mm |
| Diámetro mínimo de objeto | 50 mm |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de entradas/salidas seleccionables | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Entradas/salidas seleccionables |
| Tiempo de ciclo | 1 ms |
| Tiempo de respuesta por haz | 10 µs |
| Tipo | CANopen |
| Función | Proceso |
| Tipo | IO-Link |
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
| Salida de conector | Axial |
| Función | Alimentación de tensión Conexión con el emisor Interfaz de configuración Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Función | BUS IN BUS OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 35,4 mm x 2.955 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 2.900 g |
| Tipo de indicación | Display OLED LED |
| Tipo de configuración/parametrización | Software Teach-In |
| Elementos de uso | Teclado de membrana |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
Macro EPLAN - edz