CML730i-T05-1120.A-PS-M12
Emisor de la cortina óptica
| Serie | 730 |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Emisor |
| Incluye | 2 tuercas correderas BT-NC |
| Aplicación | Detección de láminas transparentes Detección de objetos en el tubo de lámina Detección de objetos transparentes Medición de objetos Radiación a través de objetos semitransparentes |
| Alcance efectivo | 0,1 ... 4,5 m (alcance asegurado) |
| Alcance efectivo, objetos transparentes | 0,1 ... 1,75 m |
| Longitud del campo de medición | 1.120 mm |
| Número de haces | 224 Unidad(es) |
| Distancia entre haces | 5 mm |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Diámetro mínimo de objeto | 10 mm |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Tiempo de ciclo | 2,44 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Salida de conector | Axial |
| Función | Conexión con el receptor |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 35,4 mm x 1.195 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 1.250 g |
| Tipo de indicación | LED |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |