CML730i-T05-160.A-PS-M12
Emisor de la cortina óptica
| Serie | 730 | 
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional | 
| Tipo de equipo | Emisor | 
| Incluye | 2 tuercas correderas BT-NC | 
| Aplicación | Detección de láminas transparentes Detección de objetos en el tubo de lámina Detección de objetos transparentes Medición de objetos Radiación a través de objetos semitransparentes | 
| Alcance efectivo | 0,1 ... 4,5 m, Alcance asegurado | 
| Alcance efectivo, objetos transparentes | 0,1 ... 1,75 m | 
| Longitud del campo de medición | 160 mm | 
| Número de haces | 32 Unidad(es) | 
| Distancia entre haces | 5 mm | 
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo | 
| Diámetro mínimo de objeto | 10 mm | 
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC | 
| Tiempo de ciclo | 1 ms | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Salida de conector | Axial | 
| Función | Conexión con el receptor | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M12 | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 5 polos | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 35,4 mm x 235 mm | 
| Material de carcasa | Metal | 
| Carcasa de metal | Aluminio | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico | 
| Peso neto | 300 g | 
| Tipo de indicación | LED | 
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C | 
| Índice de protección | IP 65 | 
| Clase de seguridad | III | 
| Certificaciones | c UL US | 
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 | 
| Número de arancel | 90314990 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 | 
| ECLASS 8.0 | 27270910 | 
| ECLASS 9.0 | 27270910 | 
| ECLASS 10.0 | 27270910 | 
| ECLASS 11.0 | 27270910 | 
| ECLASS 12.0 | 27270910 | 
| ECLASS 13.0 | 27270910 | 
| ECLASS 14.0 | 27270910 | 
| ECLASS 15.0 | 27270910 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 | 
| ETIM 7.0 | EC002549 | 
| ETIM 8.0 | EC002549 | 
| ETIM 9.0 | EC002549 | 
| ETIM 10.0 | EC002549 |