CML730i-T05-2640.A-M12

Emisor de la cortina óptica

Número de producto: 50118608

Icon Icon
Serie 730
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Incluye 2 tuercas correderas BT-NC
Aplicación Detección de objetos transparentes
Medición de objetos
Versión especial Exploración de haces cruzados
Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Alcance efectivo 0,1 ... 4 m (alcance asegurado)
Alcance efectivo, objetos transparentes 0,1 ... 1,75 m
Longitud del campo de medición 2.640 mm
Número de haces 528 Unidad(es)
Distancia entre haces 5 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Diámetro mínimo de objeto 10 mm
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Tiempo de ciclo 5,48 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Salida de conector Axial
Función Conexión con el receptor
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.715 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 2.650 g