CML730i-T10-1280.A-M12
Emisor de la cortina óptica
| Serie | 730 |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Emisor |
| Incluye | 2 tuercas correderas BT-NC |
| Aplicación | Detección de objetos transparentes Medición de objetos |
| Versión especial | Exploración de haces cruzados Exploración de haces diagonales Exploración de haces paralelos |
| Alcance efectivo | 0,3 ... 9,5 m (alcance asegurado) |
| Alcance efectivo, objetos transparentes | 0,3 ... 3,5 m |
| Longitud del campo de medición | 1.280 mm |
| Número de haces | 128 Unidad(es) |
| Distancia entre haces | 10 mm |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Diámetro mínimo de objeto | 20 mm |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Tiempo de ciclo | 1,48 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Salida de conector | Axial |
| Función | Conexión con el receptor |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 35,4 mm x 1.355 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 1.400 g |
| Tipo de indicación | LED |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |