CML730i-T40-2850.A-M12

Emisor de la cortina óptica

Número de producto: 50118655

Icon Icon
Serie 730
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Incluye 2 tuercas correderas BT-NC
Aplicación Detección de objetos transparentes
Medición de objetos
Versión especial Exploración de haces cruzados
Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Alcance efectivo 0,3 ... 9,5 m (alcance asegurado)
Alcance efectivo, objetos transparentes 0,3 ... 3,5 m
Longitud del campo de medición 2.850 mm
Número de haces 72 Unidad(es)
Distancia entre haces 40 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Diámetro mínimo de objeto 50 mm
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Tiempo de ciclo 1 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Salida de conector Axial
Función Conexión con el receptor
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 35,4 mm x 2.955 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 2.850 g