CMS708i-ENC1-0640-0800

Sistema de medición de contornos

Número de producto: 50143583

Icon
Serie CMS 7xxi
Incluye 1 codificador rotatorio
1 dongle CMS700
Indicación de pedido Otros modelos bajo petición
Funciones Para una altura mínima de objeto ≥ 5 mm
Alcance efectivo 0,1 ... 4,5 m (alcance asegurado)
Alcance efectivo, objetos transparentes 0,1 ... 1,75 m
Longitud del campo de medición 1 640 mm
Longitud del campo de medición 2 800 mm
Distancia entre haces 5 mm
Corriente de salida, corriente continua por canal, máx. 100 mA
Tensión de alimentación UB 100 ... 263 V, CA
Número de entradas digitales 4 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación 24 V, VIN
Número de salidas digitales 4 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CA
Tensión de conmutación 24 V, VIN
Tipo EtherNet TCP/IP
Función Parametrización / datos de proceso
Número de conexiones 11 Unidad(es)
Función Puesta a tierra
Tipo de conexión Junta de rosca
Material Metal
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector de red
Material Metal
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función Conexión de cortina óptica de medición de altura
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Función Conexión de codificador rotatorio (no en combinación con cortina óptica de medición de longitud)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Función Conexión externa Ethernet TCP/IP
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Función Conexión PROFINET IN (opcional)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 12.750 g
Nota Dimensiones de un set de artículos, vea dibujos acotados
Tipo de indicación LED
Tipo de configuración/parametrización se realiza vía webConfig
Elementos de uso Interruptor giratorio
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
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
Modelo CAD 3D - Switch cabinet - zip
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - Technical Questionnaire - pdf
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf