Sistema de medición de contornos
Replanteamiento de la medición de contornos: desembalar, montar, conectar y ¡listo! El CMS 700i mide la longitud, el ancho y la altura, y detecta salientes, abombamientos y la posición de cualquier objeto que pase por delante suyo, independientemente de su forma y de las características de su superficie. También detecta bolsas de polietileno con seguridad. El sistema detecta salientes o etiquetas transparentes de forma fiable. Todos los componentes para el funcionamiento y la instalación del CMS 700i se agrupan en un código, lo que facilita mucho su compra.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 84 productos encontrados
CMS748i-1120-1120-1200
Sistema de medición de contornos
Código del articulo:
50150257
- Longitud del campo de medición 1: 1.120 mm
- Longitud del campo de medición 2: 1.120 mm
- Longitud del campo de medición 3: 1.200 mm
- Funciones: Para una altura mínima de objeto ≥ 50 mm
CMS748i-1200-1200-1200
Sistema de medición de contornos
Código del articulo:
50150256
- Longitud del campo de medición 1: 1.200 mm
- Longitud del campo de medición 2: 1.200 mm
- Longitud del campo de medición 3: 1.200 mm
- Funciones: Para una altura mínima de objeto ≥ 50 mm
CMS708i-ENC1-0480-0560.R
Sistema de medición de contornos
Código del articulo:
50150017
- Longitud del campo de medición 1: 480 mm
- Longitud del campo de medición 2: 560 mm
- Funciones: Para una altura mínima de objeto ≥ 5 mm
CMS708i-ENC1-1440-1440
Cortina óptica
Código del articulo:
50147485
- Longitud del campo de medición 1: 1.440 mm
- Longitud del campo de medición 2: 1.440 mm
- Funciones: Para una altura mínima de objeto ≥ 5 mm
CMS748i-0640-0480-0480
Sistema de medición de contornos
Código del articulo:
50147273
- Longitud del campo de medición 1: 640 mm
- Longitud del campo de medición 2: 480 mm
- Longitud del campo de medición 3: 480 mm
- Funciones: Para una altura mínima de objeto ≥ 50 mm
CMS748i-0960-0560-0720.R
Sistema de medición de contornos
Código del articulo:
50146509
- Longitud del campo de medición 1: 960 mm
- Longitud del campo de medición 2: 560 mm
- Longitud del campo de medición 3: 720 mm
- Funciones: Para una altura mínima de objeto ≥ 50 mm
CMS708i-0640-0480-0480
Sistema de medición de contornos
Código del articulo:
50144078
- Longitud del campo de medición 1: 640 mm
- Longitud del campo de medición 2: 480 mm
- Longitud del campo de medición 3: 480 mm
- Funciones: Para una altura mínima de objeto ≥ 50 mm
CMS708i-ENC1-1040-1040
Sistema de medición de contornos
Código del articulo:
50143590
- Longitud del campo de medición 1: 1.040 mm
- Longitud del campo de medición 2: 1.040 mm
- Funciones: Para una altura mínima de objeto ≥ 5 mm
CMS708i-ENC1-0960-0960
Sistema de medición de contornos
Código del articulo:
50143589
- Longitud del campo de medición 1: 960 mm
- Longitud del campo de medición 2: 960 mm
- Funciones: Para una altura mínima de objeto ≥ 5 mm
CMS708i-ENC1-0800-0960
Sistema de medición de contornos
Código del articulo:
50143588
- Longitud del campo de medición 1: 800 mm
- Longitud del campo de medición 2: 960 mm
- Funciones: Para una altura mínima de objeto ≥ 5 mm
CMS708i-ENC1-0800-0800
Sistema de medición de contornos
Código del articulo:
50143587
- Longitud del campo de medición 1: 800 mm
- Longitud del campo de medición 2: 800 mm
- Funciones: Para una altura mínima de objeto ≥ 5 mm
CMS708i-ENC1-0720-0800
Sistema de medición de contornos
Código del articulo:
50143586
- Longitud del campo de medición 1: 720 mm
- Longitud del campo de medición 2: 800 mm
- Funciones: Para una altura mínima de objeto ≥ 5 mm
Datos de artículo del: 10/9/26