CMS748i-0960-0640-0720
Sistema de medición de contornos
| Serie | CMS 7xxi |
| Incluye | 1 dongle CMS700 |
| Indicación de pedido | Otros modelos bajo petición |
| Funciones | Para una altura mínima de objeto ≥ 50 mm |
| Alcance efectivo | 0,1 ... 4,5 m (alcance asegurado) |
| Alcance efectivo, objetos transparentes | 0,1 ... 1,75 m |
| Longitud del campo de medición 1 | 960 mm |
| Longitud del campo de medición 2 | 640 mm |
| Longitud del campo de medición 3 | 720 mm |
| Distancia entre haces | 5 mm |
| Corriente de salida, corriente continua por canal, máx. | 100 mA |
| Tensión de alimentación UB | 100 ... 263 V, CA |
| Número de entradas digitales | 4 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada digital |
| Tipo de tensión | CC |
| Tensión de conmutación | 24 V, VIN |
| Número de salidas digitales | 4 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Tipo de tensión | CA |
| Tensión de conmutación | 24 V, VIN |
| Tipo | EtherNet TCP/IP, PROFINET |
| Función | Parametrización / datos de proceso |
| Función | Parametrización / datos de proceso |
| Número de conexiones | 9 Unidad(es) |
| Función | Puesta a tierra |
| Tipo de conexión | Cinta de puesta a tierra |
| Material | Metal |
| Función | Alimentación de tensión |
| Tipo de conexión | Conector Harting |
| Material | Metal |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | Conexión de cortina óptica de medición de ancho |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | Conexión de cortina óptica de medición de altura |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | Conexión de codificador rotatorio (no en combinación con cortina óptica de medición de longitud) |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | Conexión externa Ethernet TCP/IP |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | Conexión PROFINET IN (opcional) |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | Conexión PROFINET OUT (opcional) |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Nota | Dimensiones de un set de artículos, vea dibujos acotados |
| Tipo de indicación | LED |
| Tipo de configuración/parametrización | se realiza vía webConfig |
| Elementos de uso | Interruptor giratorio |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 45 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
| Certificaciones | CSA |