CPSET-M06
Set de sensores de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | CPSET |
Versión especial | Indicador luminoso de muting integrado |
Funciones | 2 canales de transmisión, seleccionables Bloqueo de inicio/reinicio (RES) Modo de reinicio con inhibición de muting (override) Monitorización de contactores (EDM) Muting de 2 sensores con control temporizado Muting de 4 sensores con control temporizado Muting en paralelo con 4 sensores Salida para indicadores luminosos de muting |
Indicador luminoso de muting integrado | Sí |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,67E-08 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849 |
Alcance | 0 ... 18 m |
Número de haces | 2 Unidad(es) |
Distancia entre haces | 500 mm |
Tipo de sensores de muting | Fotocélulas reflexivas PRK |
Con columna de montaje | Sí |
Número de sensores de muting | 2 Unidad(es) |
Índice de protección | IP 65 |
Certificaciones | c TÜV NRTL US c UL US |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |