CPSET-M07

Set de sensores de seguridad

Número de producto: 909989

Icon Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie CPSET
Versión especial Indicador luminoso de muting integrado
Funciones 2 canales de transmisión, seleccionables
Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Modo de reinicio con inhibición de muting (override)
Monitorización de contactores (EDM)
Muting de 2 sensores con control temporizado
Muting de 4 sensores con control temporizado
Muting en paralelo con 4 sensores
Salida para indicadores luminosos de muting
Indicador luminoso de muting integrado
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Alcance 0 ... 18 m
Número de haces 2 Unidad(es)
Distancia entre haces 500 mm
Tipo de sensores de muting Fotocélulas autorreflexivas HRT
Con columna de montaje
Número de sensores de muting 4 Unidad(es)
Índice de protección IP 65
Certificaciones c TÜV NRTL US
c UL US
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Instrucciones de montaje - pdf