CPSET-M26

Set de sensores de seguridad

Número de producto: 909964

Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie CPSET
Funciones Modo de reinicio con inhibición de muting (override)
Muting de 2 sensores con control secuencial
Muting de 2 sensores con control temporizado
Muting en paralelo con 4 sensores
Opciones de muting con software SafetyLab
Indicador luminoso de muting integrado No
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Resolución 30 mm
Altura del campo de protección 1.350 mm
Alcance 0 ... 18 m
Con columna de montaje No
Índice de protección IP 65
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Hoja técnica - pdf