CPT30-1050/T3

Emisor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 68310002

Icon Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.

Serie COMPACTplus
Tipo de equipo Emisor
Aplicación Protección para las manos
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
PFHD 2,67E-08 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Resolución 30 mm
Altura del campo de protección 1.050 mm
Alcance 0 ... 18 m
Sincronización Óptica entre emisor y receptor
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 880 nm
Potencia media diodo emisor 8,73 µW
Forma de señal de emisión Modulado
Grupo de LEDs 1
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
Consumo de corriente, máx. 75 mA, Sin carga externa
Ondulación residual -5 ... 5 %
Protección de espacios peligrosos Externa con máximo 4 A de acción semiretardada
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 2,5 V
Tensión de conmutación low, máx. 18,2 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 3.000 mA
Resistencia de entrada 8.000 Ω
Función Entrada de señal de test externa
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector Brad-Harrison (MIN Series)
Tamaño de rosca Serie MIN
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 3 polos
Sección de cable admisible, típ. 1 mm²
Longitud del cable de conexión, máx. 100 m
Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. 1.000 Ω
Dimensiones (An x Al x L) 52 mm x 1.184 mm x 55 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Material de las caperuzas terminales Plástico
Peso neto 3.100 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Montaje en ranura
Tipo de indicación Display de 7 segmentos
Tipo de configuración/parametrización Interruptor
Elementos de uso Interruptor deslizante
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
Modelo CAD 3D - CPT30-1050/T3 - zip