CR90-1650S

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 566916

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie COMPACTplus
Tipo de equipo Receptor
Conexión en cascada Conexión en cascada por cable, guest
Aplicación Protección de accesos
Protección de zonas de peligro
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7,3E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Resolución 90 mm
Altura del campo de protección 1.650 mm
Sincronización Óptica entre emisor y receptor
Tiempo de respuesta 9 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Host en cascada
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 250 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Sección de conductor 5 mm²
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material PUR
Número de polos 8 polos
Dimensiones (An x Al x L) 52 mm x 1.734 mm x 55 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Material de las caperuzas terminales Plástico
Peso neto 4.700 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Montaje en ranura
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Patentes de EE.UU. US 6,418,546 B
US 6,876,457 B