CSL710-R05-2160.A/L-M12
Receptor de la cortina óptica
| Serie | 710 |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Receptor |
| Aplicación | Detección de objetos precisa |
| Versión especial | Exploración de haces cruzados Exploración de haces diagonales Exploración de haces paralelos |
| Longitud del campo de medición | 2.160 mm |
| Número de haces | 432 Unidad(es) |
| Distancia entre haces | 5 mm |
| Diámetro mínimo de objeto | 10 mm |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección transitoria |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 435 mA, Los valores especificados se refieren al paquete completo que consiste de emisor y receptor. |
| Corriente de salida, máx. | 100 mA |
| Resistencia de entrada | 6.000 Ω |
| Número de entradas/salidas seleccionables | 4 Unidad(es) |
| Tipo | Entradas/salidas seleccionables |
| Tipo de tensión, salidas | CC |
| Tensión de conmutación, salidas | Típ. UB / 0 V |
| Tipo de tensión, entradas | CC |
| Tensión de conmutación, entradas | high: ≥6V low: ≤ 4 V |
| Retardo de activación / bloqueo | 0 ... 1 ms |
| Tiempo de inicialización | 400 ms |
| Tiempo de ciclo | 13,36 ms |
| Tiempo de respuesta por haz | 30 µs |
| Tipo | IO-Link |
| COM-Mode | COM2 COM3 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Especificación | V1.0.1 V1.1 |
| Datos de proceso IN | 2 bytes |
| Datos de proceso OUT | 2 bytes |
| Tipo | IO-Link |
| Función | Configuración/parametrización vía software Servicio |
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
| Salida de conector | Axial |
| Función | Alimentación de tensión Interfaz de configuración Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Función | Conexión con el emisor |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 29 mm x 54,8 mm x 2.233 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
| Peso neto | 2.200 g |
| Color de carcasa | Rojo |
| Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Montaje en ranura |
| Tipo de indicación | Display OLED LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Tipo de configuración/parametrización | Software Teach-In |
| Elementos de uso | Teclado de membrana |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |