CSL710-T10-1600.A-M12

Emisor de la cortina óptica

Número de producto: 50129022

Icon Icon
Serie 710
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Emisor
Incluye 2 tuercas correderas BT-NC
Aplicación Detección de objetos precisa
Versión especial Exploración de haces cruzados
Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Alcance efectivo 0,3 ... 7 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0,2 ... 9 m (alcance típico)
Longitud del campo de medición 1.600 mm
Número de haces 160 Unidad(es)
Distancia entre haces 10 mm
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 940 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Diámetro mínimo de objeto 20 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 350 mA, Los valores especificados se refieren al paquete completo que consiste de emisor y receptor.
Tiempo de inicialización 400 ms
Tiempo de ciclo 5,2 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Salida de conector Axial
Función Alimentación de tensión
Conexión con el receptor
Entrada Sync
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.673 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 1.700 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Montaje en ranura
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
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
Modelo CAD 3D - . - zip