CT90-750S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.
Serie | COMPACTplus |
Tipo de equipo | Emisor |
Conexión en cascada | Conexión en cascada por cable, guest |
Aplicación | Protección de accesos Protección de zonas de peligro |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,3E-09 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Resolución | 90 mm |
Altura del campo de protección | 750 mm |
Alcance | 0 ... 18 m |
Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Longitud de onda | 880 nm |
Potencia media diodo emisor | 8,73 µW |
Forma de señal de emisión | Modulado |
Grupo de LEDs | 1 |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Host en cascada |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 250 mm |
Material de cubierta | PUR |
Color de cable | Negro |
Sección de conductor | 5 mm² |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | PUR |
Número de polos | 8 polos |
Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 834 mm x 55 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Material de las caperuzas terminales | Plástico |
Peso neto | 2.300 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación | Montaje en ranura |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |