DCR 1058i ADJ-8F4-102-M4

Lector de código 2D fijo

Número de producto: 50153485

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
DCR 1158i AD0804-102-M4-S
Lector de código 2D fijo
Código del articulo: 50154853
  • Serie: DCR 1100i
  • Interfaz: EtherNet IP
  • Funciones de software: Lectura de códigos 1D
  • Tipos de códigos legibles: EAN 8/13
Código del articulo: 50154853
Serie DCR 1000i
Lector CCD Sony global shutter
Funciones de software Contar códigos
Detectar códigos
Lectura de códigos 1D
Lectura de códigos 2D
Localizar códigos
Tipos de códigos legibles 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Interleaved
2/5 Matrix
2/5 NEC
2/5 Straight
Aztec
Codabar
Code 39
Code 128
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Expanded Stacked
GS1 Databar Limited
GS1 Databar RSS 14
GS1 Databar RSS 14 Stacked
Micro QR
PDF417
PDF417 Micro
Pharma Code
QR 2005
QR Model 1
UPC-A
UPC-E
Distancia de lectura 50 ... 2.000 mm, Según el objetivo
Fuente de luz LED, Rojo / blanco, conmutable internamente
Forma de señal de emisión Pulsado
Resolución de cámara horizontal 1.440 px
Resolución de cámara vertical 1.080 px
Distancia focal 8 mm
Tamaño de módulo 0,127 ... 0,5 mm
Tiempo de exposición electrónico 0,025 ... 2 ms
Tipo de cámara Blanco/negro
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Consumo de potencia, máx. 24 W, Con 24 V CC
Número de entradas digitales 3 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tipo de tensión CC
Función Programable(s)
Número de salidas digitales 5 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de conmutación Semiconductor MOSFET
Principio de conmutación Push-pull
Elemento de conmutación Semiconductor MOSFET
Principio de conmutación Push-pull
Elemento de conmutación Semiconductor MOSFET
Principio de conmutación Push-pull
Elemento de conmutación Semiconductor MOSFET
Principio de conmutación Push-pull
Tipo EtherNet IP, Ethernet
Asignación de dirección Asignación manual de dirección
DHCP
Función Proceso
Funcionalidad switch Ninguno
Velocidad de transmisión 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Arquitectura Cliente
Servidor
Asignación de dirección Asignación manual de dirección
DHCP
Velocidad de transmisión 10 / 100 Mbit/s
Función Proceso
Funcionalidad switch Ninguno
Protocolo de transmisión TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, Ethernet/IP
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 12 polos
Codificación Codificación A
Función Ethernet, entrada
Interfaz de datos
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación X
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 45 mm x 85 mm x 35 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 265 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Rosca de fijación
Número de LED 3 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización Software Vision Studio
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Índice de protección IP 67, EN 60529 en conectores atornillados o tapaderas colocadas
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Método de prueba impacto permanente según norma IEC 60068-2-27, test Ea
Método de prueba vibración según norma IEC 60068-2-6, test Fc
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ECLASS 16.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211718
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Archivo EDS - zip
Software de configuración - Vision Studio V26.1.3579 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Complemento del manual de funcionamiento - Calibration Target - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - EtherNet/IP - pdf