EI30-P 100 HO

Información sobre la serie de encoders

Número de producto: 90000460

Bestellhinweis "
Haga clic en el botón «Solicitar oferta» para consultar su tipo de codificador rotatorio deseado.
"
Serie EI 100 HO
Grundprinzip incremental
Funktionsprinzip interpolado ópticamente
Flanschdurchmesser Ø 100 mm
Flanschtyp Eje hueco
Vollwelle/Hohlwelle Eje hueco
Wellendurchmesser Ø 25 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm
Ø 32 mm
Ø 38 mm
Ø 40 mm
Ø 42 mm
Ø 45 mm
Versorgungsspannung 4,75 ... 5,5 V CC
5 ... 30V CC
10 ... 30V CC
Ausgangsschaltung 1 Vss Sin/Cos
HTL
HTL, inv.
TTL
TTL, compatible con RS422, inv.
Impulszahl 4096 imp./rev.
8192 imp./rev.
10240 imp./rev.
16384 imp./rev.
20480 imp./rev.