EM-M 036 SY IO

Información sobre la serie de encoders

Número de producto: 91000240

Icon Icon
Indicación de pedido Haga clic en el botón «Solicitar oferta» para consultar su tipo de codificador rotatorio deseado.
Serie EM-M 036 SY
Principio básico absoluto
Principio de funcionamiento magnético
Diámetro de la brida Ø 36 mm
Tipo de brida Brida servo
Eje macizo/Eje hueco Eje macizo
Diámetro del eje Ø 6 mm
Ø 6,35 mm [Ø 1/4"]
Ø 8 mm
Tensión de alimentación 18 ... 30 V CC
Conmutación de salida M12A05
M12R05
Número de impulsos 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
Instrucciones de uso - Encoder Connector Chart EI/ES/EM - pdf
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - Hollow Shaft Encoder EI - pdf
Instrucciones de montaje - Shaft Encoder EI - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - UL - pdf