ER30-3000

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 624330

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.

Lista de resultados: 4 productos encontrados
MLC520R30-3000
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68002330
  • Serie: MLC 500
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 3.000 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Código del articulo: 68002330
MLC500T30-3000
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68000330
  • Serie: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 10 m
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 3.000 mm
Código del articulo: 68000330
KD S-M12-5A-P1-150
Cable de conexión
Código del articulo: 50137014
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 5 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 15.000 mm
Código del articulo: 50137014
CB-M12-5GF
Caja de conexiones
Código del articulo: 429175
  • Conexión 1: Conector redondo, M12
  • Conexión 2: Borne de tornillo
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 5 Unidad(es)
Código del articulo: 429175
Número de arancel 85365019
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - Application Note Substitute - pdf