¡Cuidado! Artículo no disponible.
ER55-1800M
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Número de producto:
625518
Artículo siguiente
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.
Lista de resultados: 5 productos encontrados
MLC520R40-1800H
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68012418
- Serie: MLC 500
- Resolución: 40 mm
- Altura del campo de protección: 1.800 mm
- Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
MLC500T40-1800H
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo:
68010418
- Serie: MLC 500
- Alcance, máx.: 0 ... 20 m
- Resolución: 40 mm
- Altura del campo de protección: 1.800 mm
KD S-M12-5A-P1-150
Cable de conexión
Código del articulo:
50137014
- Conexión: Conector redondo, M12
- Versión: Axial, Conector hembra
- Número de polos: 5 Unidad(es)
- Longitud de cable: 15.000 mm
KD S-M12-8A-P1-150
Cable de conexión
Código del articulo:
50135130
- Conexión: Conector redondo, M12
- Versión: Axial, Conector hembra
- Número de polos: 8 Unidad(es)
- Longitud de cable: 15.000 mm
CB-M12-5GF
Caja de conexiones
Código del articulo:
429175
- Conexión 1: Conector redondo, M12
- Conexión 2: Borne de tornillo
- Versión: Axial, Conector hembra
- Número de polos: 5 Unidad(es)
| Número de arancel | 85365019 |