ER80-150

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 624801

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.

Lista de resultados: 3 productos encontrados
MLC502T40-150
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68008401
  • Serie: MLC 500
  • Alcance, máx.: 0 ... 20 m
  • Resolución: 40 mm
  • Altura del campo de protección: 150 mm
Código del articulo: 68008401
MLC510R40-150
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código del articulo: 68001401
  • Serie: MLC 500
  • Resolución: 40 mm
  • Altura del campo de protección: 150 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código del articulo: 68001401
ECO-SD-Set
Cable adaptador
Código del articulo: 425044
  • Tipo de conexión: Conector redondo
  • Conexión 01, conexión: Conector redondo
  • Tipo de conexión: Conector redondo
  • Longitud de cable: 400 mm
Código del articulo: 425044
Número de arancel 85365019
Instrucciones de uso - pdf
Instrucciones de uso - Application Note Substitute - pdf