FBA-V3-Q94-O

Indicador luminoso

Número de producto: 50130521

Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie FBA
Tipo de emisión de señales Óptico
Intensidad luminosa 30 cd
Vida útil Aprox. 50.000 h
Tensión de alimentación UB 230 V, CA/CC, 10 %
Consumo de corriente, máx. 60 mA
Tipo de conexión Borne
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 94 mm x 94 mm x 97 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 230 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación, del lado del sistema Enroscable
Tipo de medio luminoso LED/24V
Imagen de señales Luz continua o intermitente
Color de elemento de luz (cubierta) Naranja
Frecuencia de intermitencia/destello 1 Hz
Ángulo de irradiación 180°
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 60 °C
Índice de protección IP 66
Certificaciones c UL US
Resistencia a los golpes IK09 (EN 50295:98)
Número de arancel 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf