FT318BI-100F.3/2N

Fotocélula autorreflexiva energética

Número de producto: 50127928

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
FT318BI.X3/2N
Fotocélula autorreflexiva energética
Código del articulo: 50133270
  • Serie: 318B
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva
  • Alcance efectivo, máx.: 0,001 ... 0,11 m
  • Diseño: Cilíndrico
Código del articulo: 50133270
Serie 318B
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Versión especial Alcance de detección con ajuste fijo
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,001 ... 0,1 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,005 ... 0,1 m
Límite de alcance, blanco 90% 0,001 ... 0,1 m
Límite de alcance, negro 6% 0,005 ... 0,1 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 850 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Número de conductores 4 hilos
Sección de conductor 0,2 mm²
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 46 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 70 g
Color de carcasa Negro
Rojo
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
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
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Modelo CAD 3D - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf