GF-ETM-BR-402-IM

Fibra óptica de vidrio para funcionamiento como sensor

Número de producto: 50127342

Lista de resultados: 1 productos encontrados
GF-ETM-SS-402-IM
Fibra óptica de vidrio para funcionamiento como sensor
Código del articulo: 50149673
  • Tipo de fibraóptica: Fibrasópticas de vidrio (GF)
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva
  • Longitud de fibra: 200 mm
  • Material de recubrimiento de fibra: Acero inoxidable
Código del articulo: 50149673
Serie GF
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Campo de aplicación Aplicaciones generales
Versión especial Resistente al calor
Alcance efectivo , Alcance asegurado
Ángulo de apertura 65 °
Salida del haz de luz Frontal
Núcleo de fibra Disposición de fibras mezcladas
Núcleo de fibras múltiples
Material del núcleo de fibra Vidrio
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Diseño Cilíndrico
Diámetro externo 4 mm
Material cabezal Aluminio
Tipo Fibras ópticas de vidrio (GF)
Longitud de fibra 200 mm
Material de recubrimiento de fibra Latón niquelado
Fijación del cabezal de exploración M4
Radio de curvatura mínimo (estático) R40
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) R40
Longitud del casquillo a la salida de luz 15 mm
Rosca métrica en casquillo de fibra óptica
Tendido Estándar
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 160 °C
Número de arancel 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
Hoja técnica - pdf