GF-LB-BR-610-SU
Fibra óptica de vidrio para funcionamiento unidireccional
| Serie | GF |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Fibra óptica emisora y receptora |
| Campo de aplicación | Aplicaciones generales |
| Versión especial | Resistente al calor |
| Alcance efectivo | , Alcance asegurado |
| Salida del haz de luz | Con curva de 90° |
| Núcleo de fibra | Disposición de fibras mezcladas Núcleo de fibras múltiples |
| Material del núcleo de fibra | Vidrio |
| aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
| Diseño | Cilíndrico |
| Diámetro externo | 4,5 mm |
| Material cabezal | Aluminio |
| Tipo | Fibras ópticas de vidrio (GF) |
| Longitud de fibra | 1.000 mm |
| Material de recubrimiento de fibra | Latón niquelado |
| Fijación del cabezal de exploración | Ø 6 mm |
| Longitud del casquillo a la salida de luz | 20 mm |
| Tendido | Estándar |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 160 °C |
| Número de arancel | 90011090 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |