GF-LB-BR-810-SF

Fibra óptica de vidrio para funcionamiento unidireccional

Número de producto: 50127340

Lista de resultados: 1 productos encontrados
GF-LB-SS-810-SF
Fibra óptica de vidrio para funcionamiento unidireccional
Código del articulo: 50127339
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Longitud de fibra: 1.000 mm
  • Material de recubrimiento de fibra: Acero inoxidable
  • Diseño: Cilíndrico
Código del articulo: 50127339
Serie GF
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Fibra óptica emisora y receptora
Campo de aplicación Aplicaciones generales
Versión especial Resistente al calor
Alcance efectivo , Alcance asegurado
Ángulo de apertura 65 °
Salida del haz de luz Lateral con lente
Núcleo de fibra Disposición de fibras mezcladas
Núcleo de fibras múltiples
Material del núcleo de fibra Vidrio
aktiver Faserdurchmesser 7 mm
Diseño Cilíndrico
Diámetro externo 4,5 mm
Material cabezal Aluminio
Tipo Fibras ópticas de vidrio (GF)
Longitud de fibra 1.000 mm
Material de recubrimiento de fibra Latón niquelado
Fijación del cabezal de exploración Ø 10 mm
Radio de curvatura mínimo (estático) R40
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) R40
Longitud del casquillo a la salida de luz 20 mm
Rosca métrica en casquillo de fibra óptica No
Tendido Estándar
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 160 °C
Número de arancel 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Hoja técnica - pdf