HRT 96K/P-1630-800-41

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50080242

Icon Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
HT46C/4P-M12
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50127048
  • Serie: 46C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 3 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50127048
HRT 96M/P-1630-800-41
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50080047
  • Serie: 96
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,1 ... 0,8 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50080047
Serie 96
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,1 ... 0,8 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,1 ... 0,77 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,1 ... 0,73 m
Límite de alcance, blanco 90% 0,1 ... 1,2 m
Límite de alcance, gris 18% 0,1 ... 1,14 m
Límite de alcance, negro 6% 0,1 ... 1,05 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 50 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 300 Hz
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 150 g
Nota La parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS)
Tipo de indicación LED
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 55 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf