HRTL 96B M/66.9.03S-S12
Sensor con supresión de fondo
| Serie | 96 |
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
| Versión especial | 2 salidas independientes Entrada de desactivación Punto de luz pequeño (S) |
| Alcance efectivo | 0,15 ... 25 m (alcance asegurado) |
| Límite de alcance | 0,1 ... 30 m (alcance típico) |
| Fuente de luz | Láser, Rojo |
| Longitud de onda | 658 nm |
| Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección transitoria |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 120 mA |
| Número de entradas de desactivación | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada de desactivación |
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Principio de conmutación | De conmutación claridad |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Principio de conmutación | De conmutación claridad |
| Frecuencia de conmutación | 10 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tiempo de inicialización | 200 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Entrada de desactivación Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Cinc |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 380 g |
| Color de carcasa | Rojo |
| Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional Ranuras de cola de milano |
| Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
| Nota | La parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS) |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Tecla Teach |
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -35 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 67 IP 69K |
| Clase de seguridad | II |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |