HRTL 96B M/666.01S-S12

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50112804

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
HT10L1.3/L6T-M12
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50129538
  • Serie: 10
  • Funktionsprinzip: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,05 ... 8 m
  • Bauform: Cúbico
Código del articulo: 50129538
Serie 96
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Versión especial 3 salidas independientes
Punto de luz pequeño (S)
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,1 ... 6 m
Límite de alcance, blanco 90% 0,05 ... 6,5 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz Láser, Rojo
Longitud de onda 658 nm
Láser de clase 2, IEC/EN 60825-1:2007
Forma de señal de emisión Pulsado
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 120 mA
Número de salidas digitales 3 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 10 Hz
Tiempo de respuesta 5 ms
Tiempo de inicialización 200 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 380 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Ranuras de cola de milano
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Nota La parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS)
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -35 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf