HRTL 96B M/V66.01S-S12
Sensor con supresión de fondo
Serie | 96 |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
Versión especial | 2 salidas independientes Punto de luz pequeño (S) |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Alcance efectivo, blanco 90% | 0,1 ... 6 m |
Límite de alcance, blanco 90% | 0,05 ... 6,5 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Fuente de luz | Láser, Rojo |
Longitud de onda | 658 nm |
Láser de clase | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección transitoria |
Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 120 mA |
Número de salidas analógicas | 1 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo | Tensión |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Frecuencia de conmutación | 10 Hz |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tiempo de inicialización | 200 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Dimensiones (An x Al x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Cinc |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 380 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional Ranuras de cola de milano |
Compatibilidad de materiales | ECOLAB |
Nota | La parte de la carcasa utilizada contiene sulfonato de perfluorobutano (PFBS) |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 2 Unidad(es) |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -35 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |