HRTR 2/42D-30F
Sensor con supresión de fondo
| Serie | 2 |
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
| Aplicación | Detección de piezas pequeñas |
| Versión especial | Alcance de detección con ajuste fijo Punto de luz pequeño (S) |
| Alcance efectivo | Alcance asegurado |
| Alcance efectivo, blanco 90% | 0,005 ... 0,028 m |
| Alcance efectivo, gris 18% | 0,006 ... 0,024 m |
| Alcance efectivo, negro 6% | 0,007 ... 0,02 m |
| Límite de alcance, blanco 90% | 0,001 ... 0,035 m |
| Límite de alcance, gris 18% | 0,003 ... 0,033 m |
| Límite de alcance, negro 6% | 0,004 ... 0,032 m |
| Límite de alcance | Alcance típico |
| Alcance con ajuste fijo | 0,03 m |
| Trayectoria del haz | Focalizado |
| Fuente de luz | LED, Rojo |
| Longitud de onda | 640 nm |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Tipo de geometría de punto de luz | Redondo |
| Foco | Fijo |
| Distancia del foco | 16 mm |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección contra sobretensiones Protección transitoria |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Consumo de corriente, máx. | 100 mA |
| Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 20 mA |
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
| Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
| Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
| Frecuencia de conmutación | 700 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,72 ms |
| Tiempo de inicialización | 120 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
| Tipo de conexión | Cable |
| Longitud de cable | 2.000 mm |
| Material de cubierta | PVC |
| Color de cable | Negro |
| Número de conductores | 4 hilos |
| Sección de conductor | 0,14 mm² |
| Dimensiones (An x Al x L) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | TPE |
| Material, cubierta de óptica | Plástico/PC |
| Peso neto | 50 g |
| Color de carcasa | Rojo, RAL 3000 |
| Tipo de fijación | Fijación pasante |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 75 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | cUR us |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |