HRTR 25B/6

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50115140

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 4 productos encontrados
HT15/2
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50134351
  • Serie: 15
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,012 ... 1 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134351
HT15/4
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50134347
  • Serie: 15
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,012 ... 1 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134347
HT25C/2N
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50134220
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 1,2 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134220
HT25C/4P
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50134216
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 1,2 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134216
Serie 25B
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0 ... 1 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,005 ... 0,7 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,005 ... 0,6 m
Límite de alcance 0 ... 1 m (alcance típico)
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 620 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 19 mm x 19 mm [200 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 15 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 250 Hz
Tiempo de respuesta 2 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Número de conductores 4 hilos
Sección de conductor 0,2 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 55 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 60 °C
Índice de protección IP 66
IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf