HRTR 3B/44-VXL-S8

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50128802

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
HT3C.VXL/6G-M8
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50137938
  • Serie: 3C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,01 ... 0,08 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50137938
Serie 3B
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Aplicación Detección de capas superiores
Versión especial Punto de luz extralargo (XL)
Óptica en V
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,01 ... 0,09 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,012 ... 0,075 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,012 ... 0,065 m
Límite de alcance 0,01 ... 0,09 m
Límite de alcance Alcance típico
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 620 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs 2
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 5 mm x 30 mm
Tipo de geometría de punto de luz Rectangular
Salida del haz de luz Frontal ángulo 11°
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 15 mA
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
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 10 g
Color de carcasa Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf