HRTR 8/66-350

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50036353

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
HRTR 8/66-350,5000
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50108224
  • Serie: 8
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,007 ... 0,35 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50108224
Serie 8
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,007 ... 0,35 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,01 ... 0,33 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,012 ... 0,3 m
Límite de alcance, blanco 90% 0,007 ... 0,4 m
Límite de alcance, gris 18% 0,01 ... 0,37 m
Límite de alcance, negro 6% 0,012 ... 0,34 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 660 nm
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
Corriente en vacío 0 ... 35 mA
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
Tiempo de respuesta 0,33 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Negro
Número de conductores 5 hilos
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 140 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Ranuras de cola de milano
Rosca de fijación
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
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
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf