HRTU 418M/V-5310-300-S12
Sensor de ultrasonidos de distancia
Serie | 418 |
Incluye | 2 tuercas de montaje M18 |
Frecuencia ultrasonido | 400 kHz |
Dirección de irradiación | Frontal |
Ángulo de apertura | 6 ° |
Rango de medición | 50 ... 300 mm |
Resolución | 1,0 mm |
Exactitud | -2,5 ... 2,5 % |
Magnitud de referencia, exactitud | Valor final |
Tensión de alimentación UB | 20 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 10 % |
Corriente en vacío | 0 ... 60 mA |
Histéresis de conmutación | 10 mm |
Número de salidas analógicas | 1 Unidad(es) |
Resistencia de carga | 500 Ω |
Característica | Creciente |
Tipo | Tensión |
Frecuencia de conmutación | 5 Hz |
Tiempo de respuesta | 100 ms |
Tiempo de inicialización | 280 ms |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Número de polos | 4 polos |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 18 mm x 104 mm |
Tamaño de rosca | M18 x 1 mm |
Material de carcasa | Metal |
Peso neto | 50 g |
Tipo de indicación | LED |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 85 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |