HRTU 418WM/P-5020-200-S12

Sensor de ultrasonidos

Número de producto: 50038636

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
HTU418B-400.W/4TX-M12
Sensor de ultrasonidos
Código del articulo: 50129824
  • Serie: 418B
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Diseño: Cilíndrico, 18 mm
  • Alcance efectivo, máx.: 0,025 ... 0,4 m
Código del articulo: 50129824
Serie 418
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Alcance efectivo 0,03 ... 0,2 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Frecuencia ultrasonido 400 kHz
Trayectoria cono de sonido Estándar
Dirección de irradiación Desvío de 90°
Tensión de alimentación UB 20 ... 30 V, CC
Ondulación residual De UB
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NA
Frecuencia de conmutación 10 Hz
Tiempo de respuesta 50 ms
Función Alimentación de tensión
Entrada de Teach
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 69,5 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Latón niquelado
Peso neto 70 g
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 85 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Hoja técnica - pdf