HT10L1.3/L66-M12
Sensor con supresión de fondo
| Serie | 10 |
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
| Aplicación | Ajuste fino en las ubicaciones Detección de desplazamientos transversales en almacén de palets Posicionamiento exacto de objetos |
| Versión especial | 3 salidas independientes |
| Alcance efectivo | Alcance asegurado |
| Alcance efectivo, blanco 90% | 0,05 ... 8 m |
| Alcance efectivo, negro 6% | 0,05 ... 3,5 m |
| Límite de alcance, blanco 90% | 0,05 ... 8 m |
| Límite de alcance | Alcance típico |
| Trayectoria del haz | Colimado |
| Fuente de luz | Láser, Rojo |
| Longitud de onda | 658 nm |
| Láser de clase | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] | 7 mm x 7 mm [7.000 mm] |
| Tipo de geometría de punto de luz | Rectangular |
| Exactitud | 30 mm |
| Deriva de temperatura | 2 mm/K |
| Comportamiento negro-blanco | 10 mm |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección transitoria |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 150 mA |
| Número de salidas digitales | 3 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Principio de conmutación | IO-Link / de conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Principio de conmutación | De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Principio de conmutación | De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
| Frecuencia de conmutación | 40 Hz |
| Tiempo de respuesta | 50 ms |
| Tiempo de inicialización | 300 ms |
| Tipo | IO-Link |
| COM-Mode | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Tipo de trama | 2.1 |
| Tipo de puerto | A |
| Especificación | V1.1 |
| SIO-Mode support | Sí |
| Datos de proceso IN | 1 byte |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Dimensiones (An x Al x L) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 70 g |
| Color de carcasa | Rojo |
| Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 5 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Teclado de membrana |
| Función del elemento de uso | Ajuste de alcance de detección |
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |