HT20-30F/4X-200-M8.FL

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50156055

Icon Icon Icon
Serie 20 flat
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Error blanco/negro <7 %
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,001 ... 0,03 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,002 ... 0,029 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,002 ... 0,028 m
Límite de alcance 0,01 ... 0,035 m
Límite de alcance Alcance típico
Alcance con ajuste fijo 0,03 m
Trayectoria del haz Enfoque típ. a 15 mm
Fuente de luz PinPoint LED, Rojo
Longitud de onda 630 nm
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 4 mm [30 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Tamaño de objeto mínimo detectable típ. -0,2 mm
Salida del haz de luz Frontal
Circuito de protección Protección contra polarización inversa
Protección contra sobrecarga
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 15 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tensión de conmutación, típ. 30 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,5 ms
Einschaltverzögerung <100 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 200 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Negro
Sección de conductor 0,1 mm²
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 14 mm x 20,5 mm x 4,2 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PBT+ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 10 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante, 2 x ø 2,2 mm
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones CE
c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo CAD 3D - zip
Declaración de conformidad CE - pdf