HT3C.BV/4P-M8
Sensor con supresión de fondo
| Serie | 3C | 
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo | 
| Aplicación | Detección de objetos transparentes Detección de superficies altamente brillantes o pulidas | 
| Versión especial | Óptica en V | 
| Error blanco/negro | < 10 % hasta 100 mm | 
| Alcance efectivo | Alcance asegurado | 
| Alcance efectivo, blanco 90% | 0,015 ... 0,15 m | 
| Alcance efectivo, gris 18% | 0,015 ... 0,13 m | 
| Alcance efectivo, negro 6% | 0,015 ... 0,11 m | 
| Límite de alcance | 0,015 ... 0,15 m | 
| Límite de alcance | Alcance típico | 
| Rango de ajuste | 20 ... 150 mm | 
| Zona de trabajo | 30 ... 70 mm | 
| Trayectoria del haz | Focalizado | 
| Fuente de luz | LED, Rojo | 
| Longitud de onda | 633 nm | 
| Forma de señal de emisión | Pulsado | 
| Grupo de LEDs | Grupo exento de riesgos (según EN 62471) | 
| Tipo de geometría de punto de luz | Redondo | 
| Salida del haz de luz | Frontal ángulo 11° | 
| Foco | Fijo | 
| Distancia del foco | 150 mm | 
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa | 
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual | 
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB | 
| Corriente en vacío | 0 ... 15 mA | 
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) | 
| Tipo | Salida digital | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | De conmutación claridad | 
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP | 
| Principio de conmutación | De conmutación oscuridad | 
| Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz | 
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms | 
| Tiempo de inicialización | 300 ms | 
| Rejilla de respuesta | 166 µs | 
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) | 
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT | 
| Tipo de conexión | Conector redondo | 
| Tamaño de rosca | M8 | 
| Tipo | Conector macho | 
| Material | Metal | 
| Número de polos | 4 polos | 
| Dimensiones (An x Al x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm | 
| Material de carcasa | Plástico | 
| Carcasa de plástico | PC-ABS | 
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA | 
| Peso neto | 10 g | 
| Color de carcasa | Rojo | 
| Tipo de fijación | Dos casquillos roscados M3 Mediante pieza de fijación opcional | 
| Compatibilidad de materiales | ECOLAB | 
| Tipo de indicación | LED | 
| Número de LED | 2 Unidad(es) | 
| Elementos de uso | Potenciómetro múltiple | 
| Función del elemento de uso | Ajuste de alcance de detección | 
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 60 °C | 
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C | 
| Índice de protección | IP 67 IP 69K | 
| Clase de seguridad | III | 
| Certificaciones | c UL US | 
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 | 
| Número de arancel | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 | 
| ECLASS 8.0 | 27270904 | 
| ECLASS 9.0 | 27270904 | 
| ECLASS 10.0 | 27270904 | 
| ECLASS 11.0 | 27270904 | 
| ECLASS 12.0 | 27270903 | 
| ECLASS 13.0 | 27270903 | 
| ECLASS 14.0 | 27270903 | 
| ECLASS 15.0 | 27270903 | 
| ETIM 5.0 | EC002719 | 
| ETIM 6.0 | EC002719 | 
| ETIM 7.0 | EC002719 | 
| ETIM 8.0 | EC002719 | 
| ETIM 9.0 | EC002719 | 
| ETIM 10.0 | EC002719 |